Koło 82 mm
Novatech
EAN:
4031582330397
Numer produktu:
RK.ETP082x62-Ø47x13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Płynne ślizganie
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 82 mm oraz szerokością bieżnika 62 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 1200 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h jego nośność wynosi 600 kg. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg