Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowań wózkowych o średnicy 85 mm i szerokości bieżnika 90 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego optymalną przyczepność i komfort jazdy. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 1600 kg. W zakresie obciążenia dynamicznego koło może przenosić 640 kg przy prędkości do 6 km/h lub 800 kg przy prędkości do 4 km/h, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Numer materiału S4
190800581
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,16 kg
Nazwa produktu
Novatech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Niezdefiniowany
Materiał bieżni
Polipropylen, miękki
Średnica Łożysko kulkowe
47 mm
Szerokość Łożysko kulkowe
14 mm
Szerokość Bieżnia
90 mm
Średnica
85 mm
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg