Koło 85 mm
Novatech
EAN:
4031582330809
Numer produktu:
RK.ETP085x75-Ø47x15
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Płynne ślizganie
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego ochronę podłóg i cichy przebieg. Koło wykazuje zdolność nośną 1400 kg w warunkach obciążenia statycznego oraz 700 kg w warunkach obciążenia dynamicznego przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go uniwersalnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg