Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm oraz szerokością bieżnika 62 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 600 kg przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go odpowiednim rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
RK.ETP080x62-Ø47x18
EAN
4031582369526
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
600 kg
Nośność statyczne
1200 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Novatech
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Niezdefiniowany
Materiał bieżni
Polipropylen, miękki
Średnica Łożysko kulkowe
47 mm
Szerokość Łożysko kulkowe
18 mm
Szerokość Bieżnia
62 mm
Średnica
80 mm
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg