Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 85 mm oraz szerokością bieżnika 80 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropyłenu, zapewniającego dobrą przyczepność i amortyzację. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 800 kg. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Koło Novatech stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
EAN
4031582369571
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
800 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Novatech
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Niezdefiniowany
Materiał bieżni
Polipropylen, miękki
Średnica Łożysko kulkowe
47 mm
Szerokość Łożysko kulkowe
15,5 mm
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
85 mm
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg