Koło 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Numer produktu:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Płynne ślizganie
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Novatech jest przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 80 mm. Bieżnik wykonany jest z miękkiego polipropylentu, zapewniającego optymalną przyczepność i amortyzację. Koło wykazuje nośność statyczną na poziomie 1400 kg oraz nośność dynamiczną 700 kg przy prędkości 3 km/h. Korpus koła wykonany jest z materiału niezdefiniowanego. Parametry techniczne produktu czynią go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
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
Płynne ślizganie
Powierzchnia ślizgowa z polipropylenu do miękkich podłóg i powierzchnia teflonowa do twardych podłóg