Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Numer produktu:
5071PJH100P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach d...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej oraz precyzyjne prowadzenie podczas manewrowania. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, zapewniający dobrą przyczepność i cichą pracę, oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)