Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm osadzono na łożysku ślizgowym, a jego korpus wykonano z polipropylenu. Bieżnik z kauczuku termoplastycznego stanowi powierzchnię styku z podłożem. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h. Podane wartości obciążeń stanowią granice bezpiecznej eksploatacji, dlatego ich przekraczanie jest niedopuszczalne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
138 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,48 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
55 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
50 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej oraz precyzyjne prowadzenie podczas manewrowania. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, zapewniający dobrą przyczepność i cichą pracę, oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Kółko obrotowe 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, umożliwiające płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, przy czym jego korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość konstrukcji. Łożysko ślizgowe koła zapewnia niezawodne działanie w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 139 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest kombinacja mobilności, stabilności i łatwości obsługi.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg