Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co stanowi istotny parametr przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego przy doborze układu jezdnego należy uwzględniać rzeczywiste obciążenie i warunki pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071PJP100R05-22x40
EAN
4031582368444
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z meblem lub urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, przy czym precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia niezawodną pracę przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt przeznaczony jest do użytku w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest zarówno mobilność, jak i bezpieczeństwo użytkownika.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Kółko obrotowe z blokadą pełną Galea przeznaczono do zastosowań wymagających stabilnego podparcia i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu, mierzona od powierzchni montażowej do najwyższego punktu, wynosi 139 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż w gnieździe nośnym konstrukcji. Korpus widelca wykonano z poliamidu, a jego obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i stabilne skręcanie koła w każdych warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, które minimalizuje opory toczenia i zapewnia cichą, równomierną pracę. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co łączy odporność na ścieranie z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg