Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Galea to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż w gnieździe nośnym konstrukcji. Korpus widelca wykonano z poliamidu, a jego obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i stabilne skręcanie koła w każdych warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, które minimalizuje opory toczenia i zapewnia cichą, równomierną pracę. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co łączy odporność na ścieranie z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,61 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
256 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
128 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne mocowanie w różnych aplikacjach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które umożliwia płynne i precyzyjne obroty platformy. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające długotrwałą niezawodność i minimalne opory ruchu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 139 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące konstrukcje. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodność, łatwa manewrowość i odporność na warunki wilgotne.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg