Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Numer produktu:
5071PJP100P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi p...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z poliamidu posiada obrotowe łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, co umożliwia swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający amortyzację i przyczepność na podłożu. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące niskie opory toczenia i płynną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczono do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)