Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które umożliwia płynne i precyzyjne obroty w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 100 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego osadzonego na korpusie z polipropylenu, przy czym całość wspiera się na precyzyjnym łożysku kulkowym zapewniającym niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 139 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających zarówno stabilności, jak i mobilności. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i bezpieczeństwo użytkownika.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308792
Numer materiału S4
990071787
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
65 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
139 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,45 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8,2 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
54,4 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
50 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
60 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Jasnoszary (RAL7035)
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
180 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
90 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
90 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
30 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Ruch szary A (RAL7042)
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to precyzyjny element przeznaczony do mobilnych konstrukcji wymagających stabilnego i bezpiecznego przemieszczania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a korpus wykonano z polipropylenu. Blokada pełna pozwala na całkowite unieruchomienie koła w wybranym położeniu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z poliamidu posiada obrotowe łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, co umożliwia swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający amortyzację i przyczepność na podłożu. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące niskie opory toczenia i płynną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczono do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg