Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea
EAN:
4031582367898
Numer produktu:
5077PJP100P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to precyzyjny element przeznaczony do mobilnych konstrukcji wymagających stabilnego i bezpie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to precyzyjny element przeznaczony do mobilnych konstrukcji wymagających stabilnego i bezpiecznego przemieszczania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a korpus wykonano z polipropylenu. Blokada pełna pozwala na całkowite unieruchomienie koła w wybranym położeniu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)