Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia prostą i stabilną instalację w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071PJP125R05-22x40
EAN
4031582368499
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do wymagających zastosowań. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia cichą pracę i dobrą przyczepność do podłoża. Korpus koła wykonano z polipropylenu, charakteryzującego się niską masą i odpornością na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków oraz krzesła prysznicowe.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea to obrotowe koło z hamulcem koła, zaprojektowane do stosowania w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż koła w konstrukcji nośnej urządzenia. Korpus koła wykonano z poliamidu, a jego konstrukcja obrotowa oparta jest na dwóch wyścigach kulkowych, zapewniających płynny i stabilny obrót wokół osi pionowej. Koło wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, które minimalizuje opory toczenia i zapewnia powtarzalną pracę przy częstym obciążaniu. Część jezdna wykonana jest z kauczuku termoplastycznego, a zastosowany materiał nadaje się do pracy na różnych nawierzchniach. Średnica koła wynosi 125 mm, natomiast całkowita wysokość koła to 162 mm, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do wymiarów konstrukcji. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne mocowanie w różnych aplikacjach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, które umożliwia płynne i precyzyjne obroty platformy. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 162 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do montażu w ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na zastosowanie w wymagających warunkach pracy. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodność, łatwa manewrowość i odporność na warunki wilgotne.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg