Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
EAN:
4031582379457
Numer produktu:
5075PJP125R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Galea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zawiera dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka funkcjonalność i niezawodność.