Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Konstrukcja łączy wysoką wytrzymałość mechaniczną z niską masą i odpornością na czynniki eksploatacyjne. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilny montaż. Obudowa z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu. Łożysko ślizgowe zapewnia cichą pracę i minimalne opory toczenia przy niewielkich prędkościach. Wysokość całkowita produktu wynosi 163 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h, co należy uwzględnić przy doborze liczby kół.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071PJH125P60-90x70
EAN
4031582367942
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,56 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
8 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
70 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
60 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
55 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
50 mm
Długość płytki
90 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnie kontrolowanego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż do konstrukcji nośnej za pomocą standardowych elementów złącznych. Korpus wykonano z poliamidu, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu obrotowego oraz wysoką trwałość połączenia. Koło posiada średnicę 125 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia cichą pracę i niezawodność w warunkach eksploatacyjnych. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Kółko obrotowe 125 mm
Galea
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, umożliwiające płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, które zapewniają trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Łożysko ślizgowe wbudowane w koło gwarantuje długotrwałą pracę bez konieczności częstej konserwacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 162 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych systemach transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i odporność na intensywne użytkowanie.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg