Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Numer produktu:
5077PJH125P60-90x70
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnie kontrolowanego podparci...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnie kontrolowanego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż do konstrukcji nośnej za pomocą standardowych elementów złącznych. Korpus wykonano z poliamidu, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu obrotowego oraz wysoką trwałość połączenia. Koło posiada średnicę 125 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia cichą pracę i niezawodność w warunkach eksploatacyjnych. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)