Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Numer produktu:
5077PJH125R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach do...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót kółka w płaszczyźnie poziomej i ograniczają opory podczas manewrowania. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, a jego gabaryty są zgodne z wymaganiami montażowymi typowych konstrukcji wózków i mebli. Obciążenie statyczne kółka wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg, dlatego w projektowaniu układu jezdnego należy uwzględnić rezerwę nośności dla pracy ruchomej.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)