Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne mocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, które stanowią łożysko obrotu i zapewniają płynne, precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, połączonego z łożyskiem ślizgowym, które minimalizuje opór ruchu i zapewnia długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących systemach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w warunkach intensywnego użytkowania. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodność, łatwe manewrowanie i odporność na warunki wilgotne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót kółka w płaszczyźnie poziomej i ograniczają opory podczas manewrowania. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, a jego gabaryty są zgodne z wymaganiami montażowymi typowych konstrukcji wózków i mebli. Obciążenie statyczne kółka wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg, dlatego w projektowaniu układu jezdnego należy uwzględnić rezerwę nośności dla pracy ruchomej.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który przenosi obciążenia na konstrukcję nośną i umożliwia montaż urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz ograniczają opory tarcia. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego i korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej i prześwitu pod konstrukcją. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego w ruchu obciążenie nie może przekraczać tej wartości.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż koła w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia odpowiednią przyczepność i tłumienie drgań podczas toczenia. Korpus koła wykonano z polipropylenu, który gwarantuje niską masę konstrukcji oraz odporność na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Koło przenosi obciążenie statyczne do 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi maksymalnie 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg