Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Numer produktu:
5075PJH125R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dos...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Galea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż koła w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia odpowiednią przyczepność i tłumienie drgań podczas toczenia. Korpus koła wykonano z polipropylenu, który gwarantuje niską masę konstrukcji oraz odporność na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Koło przenosi obciążenie statyczne do 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi maksymalnie 100 kg.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)