Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe wyposażone w trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne mocowanie w różnych aplikacjach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, które stanowią łożysko obrotu i umożliwiają płynne, precyzyjne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, osadzone na korpusie z polipropylenu, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Łożysko ślizgowe zapewnia niezawodną pracę urządzenia przez długi okres użytkowania. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące systemy. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań. Galea znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, a także w krzesłach prysznicowych, gdzie wymagana jest niezawodność, łatwa manewrowość i odporność na wilgoć oraz środki czyszczące.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5070PJH125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395006
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
66 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,64 kg
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
22 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
59 mm
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż koła w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia odpowiednią przyczepność i tłumienie drgań podczas toczenia. Korpus koła wykonano z polipropylenu, który gwarantuje niską masę konstrukcji oraz odporność na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Koło przenosi obciążenie statyczne do 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi maksymalnie 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg