Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Numer produktu:
5071PJH125R05-22x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posi...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który przenosi obciążenia na konstrukcję nośną i umożliwia montaż urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz ograniczają opory tarcia. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego i korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej i prześwitu pod konstrukcją. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego w ruchu obciążenie nie może przekraczać tej wartości.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)