Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea
EAN:
4031582368475
Numer produktu:
5071PJH125R05-28x40
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, co powinno być brane pod uwagę przy doborze liczby kół i rozkładzie masy.
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)