Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Galea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające niskie opory toczenia i płynny ruch. Korpus koła wykonano z polipropylenu, a bieżnik z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia odporność na ścieranie oraz cichą pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co pozwala na stosowanie w ograniczonych przestrzeniach konstrukcyjnych. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
162 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Galea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
125 mm
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
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zgodność ze standardami
Stosowane w przemyśle spożywczym (zatwierdzenie Lerpac)
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Koło obrotowe z hamulcem koła Galea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających manewrowości i pewnego zatrzymania, a jego zastosowania obejmują łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków oraz krzesła prysznicowe. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż w gnieździe konstrukcji nośnej i zapewnia stabilne przeniesienie obciążeń na korpus koła. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót wokół osi pionowej oraz płynność pracy podczas zmiany kierunku jazdy. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, który ogranicza hałas toczenia i chroni podłoże, natomiast korpus koła wykonany jest z polipropylenu. Łożysko koła stanowi precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające niski opór toczenia i długą żywotność elementu. Wysokość całkowita koła wynosi 162 mm, co należy uwzględnić podczas projektowania przestrzeni montażowej. Nominalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg