Kółko obrotowe 150 mm
Integral twin
Numer zamówienia:
990061563
EAN:
4031582341591
Numer produktu:
2940USX150R05-28 7035 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień pełny okrągły jako t...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Integral twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień pełny okrągły jako typ mocowania. Łożyska zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynne obroty. Koło ma średnicę 150 mm i składa się z bieżnika wykonanego z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, osadzonego na korpusie z poliamidu. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w warunkach medycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Integral twin znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, łóżkach szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja