Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne zamocowanie na wybranej powierzchni. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego, a jej kluczowym elementem jest trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylen u, którego materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, zapewniając jednorodność i trwałość całej konstrukcji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
Numer materiału S4
990079239
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Chrom
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Odlew cynkowy/aluminiowy
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
102 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
51 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
7 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej