Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia stabilną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
65 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
88 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,28 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (RAL9006)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
146 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
73 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
10 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Kółko obrotowe z hamulcem koła Lumina to element jezdny przeznaczony do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający osadzenie kółka w meblu bez przelotowego wiercenia. Korpus wykonano z poliamidu, a obrotowy trzpień stanowi element łożyskujący, dzięki któremu kółko swobodnie obraca się wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm osadzono na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową, a materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidem. Całkowita wysokość produktu wynosi 88 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg