Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 80 mm z opaską bieżnika wykonaną z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 30 mm, zapewniającą trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,23 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
85 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
30 mm
Średnica
80 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe