Koło 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Numer produktu:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Supratech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i kastrów, charakteryzujące się średnicą 125 mm ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Supratech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i kastrów, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 32 mm. Konstrukcja koła opiera się na obudowie wykonanej z polipropylenu, zapewniającej trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia odpowiednią przyczepność i wytrzymałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Oś koła posiada średnicę otworu 8 mm, a długość piasty wynosi 36,5 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Koło
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia