Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin
Numer zamówienia:
990060939
EAN:
4031582340501
Numer produktu:
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral twin to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, aparatów z ramieniem C, ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral twin to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, aparatów z ramieniem C, tomografów komputerowych, MRI, aparatów rentgenowskich, aparatów ultrasonograficznych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz łóżek szpitalnych i opiekuńczych. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja