Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral twin
Numer zamówienia:
990060956
EAN:
4031582340495
Numer produktu:
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w warianci...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja