Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Produkt E-Drive ultimate to jednostka napędowa o charakterze elektrycznym, przeznaczona do zastosowań w elektromobilności i wyposażona w kółka jezdne. Kółko o średnicy 125 mm posiada elastyczną oponę, która jest nie brudząca podłogi i wulkanizowana, co zapewnia stabilną przyczepność oraz ochronę powierzchni. Korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niskiej masie. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca prostą integrację z konstrukcją nośną. Zakres zastosowań obejmuje m.in. przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, wózki anestezjologiczne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, wózki produkcyjne i platformowe, aparaty ultrasonograficzne, stoły warsztatowe, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
Numer materiału S4
990066143
Siłownik jednostki napędowej
Prędkość znamionowa
35,3 m/min
Prąd znamionowy
3.5
Wyjście znamionowe
14.8
Napięcie znamionowe
24
Silnik przesuwny jednostki Silnik
Wskazówki dotyczące podróży
Do przodu i do tyłu
Prędkość znamionowa
197 m/min
Prąd znamionowy
8.5
Wyjście znamionowe
144
Napięcie znamionowe
24
Podstawowe atuty
Zwolnienie awaryjne
Mechaniczne
Typ
Jednostka napędowa
Długość
Maks. 315 mm (włączone zwolnienie awaryjne)
Szerokość całkowita
190 mm
Luz uziemienia
30 mm
Nierówności uziemienia (maksymalne)
15 mm
Nierówności uziemienia (minimalne)
-15 mm
Wzrost w pozycji wyjściowej
140 mm
Wysokość instalacji
170 mm
Maksymalna prędkość
4 km/h
Dopuszczalna temperatura przechowywania (maksymalna)
45 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania (minimalna)
-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
5 °C
Waga całkowita
8,23 kg
Waga
8 kg
Szerokość koła
35 mm
Szerokość
178 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Temperatura pracy od 5°C do 40°C, wilgotność powietrza 90%, bez kondensacji
Nazwa produktu
E-Drive ultimate
Typ ochrony
IPX4 (woda rozpryskowa ze wszystkich stron, wszystkie wtyczki podłączone)
Maksymalna siła podnoszenia / siła nacisku kontaktowego
400
Maksymalna siła oporowa
32
Średnica koła
125 mm, granica zużycia Ω 115 mm
Bieżnia Koło
Guma pełna, niebrudzący, Shore A 63
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Napęd
Materiał obudowy
Elektryczne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Łożysko
Koło z kołnierzem
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Standaryzowana konserwacja
Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Przyjazny użytkownikowi montaż
Ręczna jednostka sterująca może być elastycznie mocowana w pionowej lub poziomej pozycji
Niezawodna elektronika
Płynna regulacja prędkości (do przodu i do tyłu) poprzez sprawdzone przełączniki
Praktyczne rozwiązanie systemowe
Łatwe do zintegrowania rozwiązanie systemowe składające się z jednostki napędowej, modułu sterującego, ręcznego sterownika, baterii, ładowarki i zestawu montażowego
Optymalny kontakt z podłożem
Wysoka siła kontaktu między kołem a podłożem z funkcją kompensacji nierówności
Zmniejszona absencja chorobowa
Szybki zwrot z inwestycji dzięki mniejszej liczbie nieobecności chorobowych
Zoptymalizowany mechanizm kierowania
Jako piąte koło dla lepszego prowadzenia na zakrętach i przy długiej jeździe na wprost
Długowieczna praca
Ze standardowymi bateriami ok. 200 cykli rozruchowych przy maksymalnym obciążeniu
Przyspieszone procesy
Szybszy rozruch z dużymi obciążeniami w celu przyspieszenia procesów roboczych
Certyfikowana niezawodność działania
Zgodność ze standardem DIN EN ISO 13849
Trwała konstrukcja
Pełna ochrona przed rozpryskami wody (IPX4)
Ergonomiczna obsługa
Ergonomiczna jednostka sterująca ręczna z wyświetlaczem LED stanu systemu i baterii. Obsługa jednym przyciskiem
Zdrowy personel
Ciężkie ładunki mogą być przemieszczane bez wysiłku. Zapobiega obciążeniom szyi, pleców, ramion i nadgarstków
Elastyczne użycie
Dzięki silnikowi podnoszącemu można go włączyć w razie potrzeby. Brak kontaktu z podłożem w trybie czuwania
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Jednostka sterująca
EDUZ110

Jednostka sterująca stanowi elektryczne akcesorium dedykowane do systemów elektromobilności wyposażonych w kółka jezdne, zapewniające precyzyjną kontrolę i zarządzanie parametrami pracy urządzenia. Komponent wykonany z materiałów elektrycznych charakteryzuje się wysoką niezawodnością i odpornością na warunki eksploatacyjne typowe dla pojazdów elektrycznych. Urządzenie integruje zaawansowane funkcje sterowania, umożliwiające monitorowanie stanu systemu, regulację mocy oraz optymalizację wydajności energetycznej. Jednostka sterująca kompatybilna jest z różnymi konfiguracjami platform mobilnych na kółkach, oferując elastyczność w implementacji. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów elektrycznych, stanowiąc kluczowy element infrastruktury sterowania w systemach elektromobilności.

Akcesorium
Zestaw uchwytów E-Drive
EDMZ310 3m

Zestaw uchwytów E-Drive stanowi elektryczne akcesorium przeznaczone do zastosowań w systemach elektromobilności z kółkami jezdnymi. Produkt charakteryzuje się obudową wykonaną z materiału elektrycznego, zapewniającego odpowiednią izolację i bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Zestaw został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w castory, umożliwiając bezpieczne mocowanie i stabilizację komponentów elektrycznych. Materiał obudowy gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne oraz długotrwałą niezawodność systemu. Akcesorium integruje się z istniejącymi rozwiązaniami elektromobilności, wspierając funkcjonalność i wydajność całego zestawu napędowego.