Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
EAN:
4031582352283
Numer produktu:
5947UAP125P52 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wyposażenia medycznego i opiekuńczego. Mocowan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wyposażenia medycznego i opiekuńczego. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca szybki montaż w ramie urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny, cichy obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, korpus z poliamidu oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna 130 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko stosowane jest m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy i meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane