Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea to kółko obrotowe z blokadą połączoną przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne działanie urządzenia. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym, co gwarantuje trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 148,5 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 260 kg oraz dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w szpitalach, domach opieki, przy wózkach anestezjologicznych, łóżkach pielęgniarskich, wózkach cateringowych, aparatach medycznych takich jak tomografy komputerowe i urządzenia MRI, wózkach do dializy, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych i rozkładanych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
594CUAP125P52 RAL9002
EAN
4031582378375
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z blokadą połączoną
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
148,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,12 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna, rozstaw Otwór na śrubę US
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
76 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
72 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
52 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
44,5 mm
Długość płytki
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śrubę US jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obroty platformy. Koło o średnicy 125 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne umożliwiające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach wózków i urządzeń mobilnych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 260 kg oraz nośnością dynamiczną 130 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozk ładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Kółko obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wyposażenia medycznego i opiekuńczego. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca szybki montaż w ramie urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny, cichy obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, korpus z poliamidu oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna 130 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko stosowane jest m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy i meblach biurowych.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania, stosowane m.in. w wózkach anestezjologicznych, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, robotach chirurgicznych oraz aparatach ultrasonograficznych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca montaż w standardowych ramach i konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu, formowany wtryskowo, oraz korpus z poliamidu, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynną pracę i niski opór toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg