Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to komponent przeznaczony do wózków wymagających precyzyjnego manewrowania, stosowany m.in. w wózkach anestezjologicznych, cateringowych i do dializy, w łóżkach opiekuńczych, meblach biurowych oraz robotach chirurgicznych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z poliamidu jest wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, umożliwiające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, zapewniające płynną pracę oraz trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, a korpus koła z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 120 mm. Obciążenie statyczne wynosi 240 kg, a obciążenie dynamiczne 120 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
120 kg
Nośność statyczne
240 kg
Wysokość całkowita
120 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,93 kg
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień pełny, okrągły
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
40 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
32 mm
Promień działania koła
108 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 100 mm. Koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym, nierdzewnym zapewniającym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach wymagających precyzyjnego, manewrowego ruchu. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia bezpośredni montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Korpus wykonano z poliamidu, a obrót koła zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne, co gwarantuje płynną pracę i wysoką dokładność prowadzenia. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniający cichą pracę oraz dobrą przyczepność. Łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, zapewnia odporność na korozję i długą trwałość w wymagających warunkach. Całkowita wysokość produktu wynosi 120 mm. Nośność statyczna koła wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, sprzęcie medycznym oraz meblach biurowych.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg