Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do sprzętu medycznego, mebli i profesjonalnego wyposażenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż w konstrukcji nośnej wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Kółko stosowane jest m.in. w wózkach anestezjologicznych, tomografach komputerowych, wózkach do dializy, szpitalach, fotelach zabiegowych oraz w meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5941UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352382
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
82 mm
Nośność przy 3 km/h
130 kg
Nośność statyczne
260 kg
Wysokość całkowita
148 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
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
95 mm
Szerokość płytki
70 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
52 mm
Zasięg działania koła
258 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
129 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
20 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Linea
5940-CAP

Akcesorium Linea stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz kompatybilnością z popularnymi systemami kółek, zapewniając łatwą instalację i długotrwałą eksploatację. Akcesorium Linea idealnie sprawdza się w przemyśle, logistyce oraz zastosowaniach komercyjnych, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu. Dzięki optymalizowanej konstrukcji, produkt minimalizuje zużycie i zmniejsza opór podczas poruszania się, co przekłada się na efektywność operacyjną. Rekomendowane jest dla użytkowników poszukujących niezawodnego rozwiązania do modernizacji lub rozbudowy istniejących systemów transportowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą połączoną 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Linea to obrotowe koło z blokadą połączoną, zaprojektowane do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i profesjonalnych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które umożliwia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, a jego korpus wykonano z poliamidu, co zapewnia wysoką odporność mechaniczną i cichą pracę. Łożysko kulkowe precyzyjne w piaście koła gwarantuje płynne toczenie oraz niską siłę oporu. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych, łóżkach opiekuńczych, meblach biurowych, robotach chirurgicznych oraz w szpitalach i domach opieki.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg