Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock
Numer zamówienia:
990065700
Numer produktu:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagają...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej, umożliwiający łatwą instalację na różnych typach wózków i urządzeń. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne w obudowie gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, co zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, robotów chirurgicznych, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów stosowanych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
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
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu