Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Numer produktu:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Elem...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi syntetyczny ekspander okrągły, a podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe. Koło wyposażono w łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, o średnicy 100 mm, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita koła wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów