Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia stabilną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 91,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335903
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
91,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
154 mm
Promień działania koła
77 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na wybranej powierzchni. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Trzpień obrotowy, stanowiący część systemu łożyskowania, zapewnia płynne i precyzyjne obroty, wspierając funkcjonalność całego zespołu. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego z materiałem korpusu, co gwarantuje spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Materiał bieżnika koła jest identyczny z korpusem, zapewniając jednorodność i trwałość całego systemu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową umożliwia niezawodne funkcjonowanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 91,5 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Nośność statyczna kółka wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg, co określa maksymalne obciążenia dopuszczalne podczas użytkowania.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg