Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość produktu to 89 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
89 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,16 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
174 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
87 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
8 mm
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
Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z podstawą mebla. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Trzpień obrotowy stanowiący część obudowy umożliwia płynny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło kółka ma średnicę 75 mm i wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia dobrą przyczepność do podłoża i trwałość w warunkach codziennego użytkowania. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia gładkie i bezpieczne toczenie się kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 89 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach domowych i biurowych.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg