Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z podstawą mebla. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Trzpień obrotowy stanowiący część obudowy umożliwia płynny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło kółka ma średnicę 75 mm i wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia dobrą przyczepność do podłoża i trwałość w warunkach codziennego użytkowania. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia gładkie i bezpieczne toczenie się kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 89 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach domowych i biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Numer materiału S4
990079756
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
89 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,15 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (podobne RAL9006)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Białe aluminium (podobne RAL9006)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Kółko obrotowe z hamulcem koła Stylea to element jezdny przeznaczony do mebli, zapewniający swobodne przemieszczanie i stabilne ustawienie. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający wprowadzenie elementu bez przebijania płyty mebla. Korpus wykonano z poliamidu i wyposażono w obrotowy trzpień, który zapewnia swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm osadzono na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 89 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 100 kg, a obciążenie dynamiczne 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg