Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obracanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni identycznej z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 76 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
64 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
76 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,12 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Białe aluminium (RAL9006)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
22 mm
Zasięg działania koła
120 mm
Promień działania koła
60 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
10 mm
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynny ruch w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 76 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg