Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w trzpień gwintowany z trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię identyczną z korpusem koło, a także łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość produktu wynosi 88 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385687
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
88 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,16 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień
10 mm
Długość Trzpień
15 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
174 mm
Promień działania koła
87 mm
Średnica gwintu
10 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
8 mm
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920UOI075S70-10X15 TFR

Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, gwarantujący płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni identycznej z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 88 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg