Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika o identycznym materiale jak korpus koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość kółka to 72 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając mobilność i funkcjonalność wyposażenia.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Wysokość całkowita
72 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,12 kg
Nazwa produktu
Stylea
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
32 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
65 mm
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym