Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i trwałe działanie mechanizmu obrotu. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i optymalne właściwości jezdne. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności. Całkowita wysokość kółka wynosi 88,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
53 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
88,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,12 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem koła, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia wygodny montaż koła w konstrukcji mebla. Korpus wykonano z poliamidu, a obrotowy element mocujący stanowi trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się koła o 360 stopni względem osi pionowej. Koło wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia stabilną pracę i redukuje tarcie podczas obrotu. Obręcz koła o średnicy 75 mm wykonano z materiału identycznego jak korpus, czyli z poliamidu, co gwarantuje jednorodną budowę elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 88,5 mm, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konstrukcji mebli. Nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 50 kg przy prędkości do 3 km/h. Podane parametry określają bezpieczne obciążenie robocze i należy je uwzględniać podczas projektowania mebli.

75 mm
88,5 mm
50 kg
75 mm
88,5 mm
50 kg