Koło 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Numer produktu:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło wykonane jest z poliamidu, z bieżnikiem o szerokości 43 mm, identycznym materiałowo z korpusem. Wymiary produktu obejmują średnicę 125 mm, długość piasty 58 mm oraz średnicę otworu osi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu