Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i platform transportowych, charakteryzujące się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz wykonane z poliamidu, który stanowi również materiał bieżnika zapewniający trwałość i niezawodność. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 45 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowań w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UOO100x35-Ø15 HL45
EAN
4031582474121
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,14 kg
Nazwa produktu
Duratech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
15 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu