Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech silent to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 36 mm, wykonanym z poliamidu zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Długość piasty wynosi 44 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i ciiche działanie. Korpus wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących redukuje hałas i wibracje podczas eksploatacji. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i ciszy pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,4 kg
Nazwa produktu
Duratech silent
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni
Poliamid
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe