Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Duratech silent to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Długość piasty wynosi 45 mm, a średnica otworu na oś to 8,4 mm. Koło wykonane jest z poliamidu, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione, zapewniające płynną pracę. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 300 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i ciszy pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Numer materiału S4
199033628
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
0,38 kg
Nazwa produktu
Duratech silent
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Średnica otworu Oś
8,4 mm
Długość piasty
45 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu