Koło 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Numer produktu:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych i wózkach transportowych, charakteryzujący się średnicą...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych i wózkach transportowych, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 88 mm. Korpus wykonany z poliamidu ciężkiego zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 1800 kg oraz dynamiczną 900 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu